Impianto di pressatura
Bosch Rexroth semplifica le applicazioni di pressatura con un’ampia serie di componenti perfettamente coordinati e soluzioni di sistema che consentono di potenziare la nostra tecnologia di azionamento e controllo per la rapida conversione delle tue macchine, assicurando nel contempo la precisione di ripetizione. Grazie al layout intuitivo delle applicazioni, la necessità di training è minima. Con ottimi risvolti sulla produttività.
Laboratorio di carrozzeria
Dall’assemblaggio della parte inferiore, frontale e delle pareti laterali all’automazione del tettuccio, al montaggio degli sportelli, all’assemblaggio del veicolo e alla lucidatura finale: La produzione delle carrozzerie deve rispondere a standard particolarmente elevati in termini di automazione. Le apparecchiature di saldatura automatizzate, ad esempio, devono essere in grado di gestire con sicurezza e rapidità numerose diverse combinazioni di materiali assicurando perfetti risultati di saldatura che vadano di pari passo con i maggiori requisiti di sicurezza implementati dai sistemi di serraggio.
Impianto di verniciatura
Una finitura extra-lucida applicata con facilità e senza sprechi. Questa è la sfida che l’impianto di verniciatura vuole vincere. Durante il processo di verniciatura, estrema precisione e un preciso dosaggio di prodotto sono essenziali quando si parla di volume di verniciatura, rapporto di miscelazione (aria-vernice) e movimento (sequenze di movimento accuratamente eseguite). Il minore spreco derivante da un ridotto consumo di vernice agevola e accelera le operazioni di pulizia fra le fasi di lavoro.
Lavorazione della catena cinematica
La scalabilità dei nostri componenti standard e delle nostre soluzioni di sistema aperte migliora la flessibilità in fase di pianificazione della produzione e adegua l’output all’attuale richiesta. Grazie alle interfacce aperte e al “look and feel” standard, i nostri sistemi sono anche facilmente sostituibili agevolando così l’applicazione globale di macchine senza aumentare l’impegno. Con ottimi risvolti sulla produttività.
Assemblaggio dell’unità cinematica
I processi di assemblaggio dell’unità cinematica devono mantenere il nuovo livello di flessibilità realizzando un ambiente altamente produttivo e flessibile per il montaggio di un’ampia serie di varianti. Per questo sono necessarie linee di montaggio personalizzate. Bosch Rexroth offre uno sportello unico per l’intera gamma di tecnologie di azionamento e controllo. Analogamente, i nostri concetti di azionamento e controllo end-to-end aiutano a gestire attività complesse in maniera flessibile. Massima flessibilità e componenti accuratamente coordinati massimizzano la tua produttività.
Assemblaggio finale
Bosch Rexroth semplifica le operazioni di assemblaggio finale grazie alla sua diversificata gamma di componenti e soluzioni di sistema per tutte le tecnologie di azionamento e controllo. Il nostro sistema di serraggio garantisce affidabilità e sicurezza dei raccordi filettati. Le nostre soluzioni PLC modulari integrate a interfacce aperte consentono la facile conversione in nuovi processi e flussi di processo. Con conseguenti ottimi risvolti sulla produttività.